Fraise G standard, 3 cannelures 3GE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3GE3
3GE3.5
3GE4
3GE4.5
3GE5
3GE5.5
3GE6
3GE6.5
3GE7
3GE7.5
3GE8
3GE8.5
3GE9
3GE9.5
3GE10
3GE11
3GE12
3GE13
3GE14
3GE15
3GE16
3GE17
3GE18
3GE19
3GE20
3GE21
3GE22
3GE23
3GE24
3GE26
3GE27
3GE28
3GE29
3GE30
3GE31
3GE32
3GE33
3GE34
3GE35
3GE36
3GE37
3GE38
3GE39
3GE40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

38.52 €

1 Disponible 6 jours 36650

39.74 €

1 Disponible 6 jours 3.58860

34.28 €

1 Disponible 6 jours 48860

34.44 €

1 Disponible 6 jours 4.510860

34.44 €

1 Disponible 6 jours 510860

39.74 €

1 Disponible 10 jours 5.512860

46.64 €

1 6 jours 612860

43.76 €

1 Disponible 10 jours 6.5141065

43.76 €

1 Disponible 6 jours 7141065

43.76 €

1 Disponible 6 jours 7.5141065

43.42 €

1 6 jours 8141065

48.76 €

1 Disponible 6 jours 8.5181070

48.76 €

1 Disponible 6 jours 9181070

48.76 €

1 Disponible 6 jours 9.5181070

42.13 €

1 Disponible 6 jours 10181070

65.73 €

1 Disponible 6 jours 11221280

63.34 €

1 Disponible 6 jours 12221280

82.37 €

1 Disponible 6 jours 13261690

82.37 €

1 Disponible 6 jours 14261690

89.28 €

1 Disponible 6 jours 15301695

64.98 €

1 Disponible 6 jours 16301695

118.44 €

1 6 jours 173520105

118.44 €

1 6 jours 183520105

95.81 €

1 6 jours 194020110

118.95 €

1 11 jours 204020110

115.80 €

1 6 jours 214520110

115.80 €

1 6 jours 224520110

136.79 €

1 6 jours 235025120

136.79 €

1 6 jours 245025120

156.76 €

1 6 jours 265025120

177.75 €

1 6 jours 275525125

177.75 €

1 6 jours 285525125

206.10 €

1 6 jours 295525125

206.10 €

1 6 jours 305525125

290.07 €

1 6 jours 316032145

290.07 €

1 6 jours 326032145

327.57 €

1 6 jours 336032145

327.57 €

1 6 jours 346032145

327.57 €

1 6 jours 356032145

354.29 €

1 6 jours 366032145

377.85 €

1 6 jours 376532150

377.85 €

1 6 jours 386532150

435.23 €

1 6 jours 396532150

435.23 €

1 6 jours 406532150

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 3
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Coating TiN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique