Taraud à main Excel EHT

Taraud à main Excel EHT
Carbide tap with a TiCN coating treatment applied to the carbide base metal.
[Features]
· Excellent abrasion resistance and adhesion resistance.
· Improved chip discharge performance and service life.
[Applications]
· Ideal for mass tapping of aluminum and cast iron, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EHT3M0.5X1.5
EHT3M0.5X3
EHT4M0.7X1.5
EHT4M0.7X3
EHT5M0.8X1.5
EHT5M0.8X3
EHT6M1X1.5
EHT6M1X3
EHT8M1.25X1.5
EHT8M1.25X3
EHT10M1.5X1.5
EHT10M1.5X3
EHT12M1.75X1.5
EHT12M1.75X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Model Type
(Type)

129.56 €

1 6 jours M30.51.5P464G51131

129.51 €

1 6 jours M30.53P464G51131

136.91 €

1 6 jours M40.71.5P525G51331

136.89 €

1 6 jours M40.73P525G51331

144.29 €

1 6 jours M50.81.5P605.5G51631

144.24 €

1 6 jours M50.83P605.5G51631

155.70 €

1 6 jours M611.5P626G51932

155.68 €

1 6 jours M613P626G51932

199.59 €

1 6 jours M81.251.5P706.2G62233

199.53 €

1 6 jours M81.253P706.2G62233

275.91 €

1 6 jours M101.51.5P757G62433

275.88 €

1 6 jours M101.53P757G62433

364.38 €

1 6 jours M121.751.5P828.5G72943

364.35 €

1 6 jours M121.753P828.5G72943

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Carbure work material Fonte (FC) / Cuivre (Cu) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)
Tap Type Taraud à main Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible
Surface Treatment TiCN Quantity of units ordered(piece) 1

Assistance technique