Taflet-L longue tige TFLL

Taflet-L longue tige TFLL
A rise up type tap that does not expel chips.
[Features]
· The TAFLET series uses workpiece plastic fluidity to raise screw threads and create female threads.
[Applications]
· Suitable for rolled threading of non-ferrous metals such as aluminum.
· For standard dimensions, it is used when the protrusion length is insufficient.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFLL3M0.5X5XBX70
TFLL3M0.5X5XBX100
TFLL3M0.5X5XBX120
TFLL4M0.7X6XBX70
TFLL4M0.7X6XBX100
TFLL4M0.7X6XBX120
TFLL5M0.8X6XBX100
TFLL5M0.8X6XBX120
TFLL5M0.8X6XBX150
TFLL6M1X7XBX100
TFLL6M1X7XBX120
TFLL6M1X7XBX150
TFLL8M1.25X7XBX100
TFLL8M1.25X7XBX120
TFLL8M1.25X7XBX150
TFLL10M1.5X7XBX100
TFLL10M1.5X7XBX120
TFLL10M1.5X7XBX150
TFLL10M1.25X7XBX100
TFLL10M1.25X7XBX120
TFLL10M1.25X7XBX150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Model Type
(Type)
Quantity of units ordered
(piece)

30.49 €

10 6 jours M30.5704518110

41.64 €

10 6 jours M30.51004518110

48.04 €

10 6 jours M30.51204518110

26.89 €

10 6 jours M40.7705620110

37.69 €

10 6 jours M40.71005620110

45.36 €

10 6 jours M40.71205620110

34.10 €

10 6 jours M50.81005.5622110

41.64 €

10 6 jours M50.81205.5622110

52.68 €

10 6 jours M50.81505.5622110

32.35 €

10 6 jours M611006724210

34.10 €

10 6 jours M611206724210

48.49 €

10 6 jours M611506724210

36.07 €

5 6 jours M81.251006.273035

39.90 €

5 6 jours M81.251206.273035

58.23 €

5 6 jours M81.251506.273035

43.50 €

5 6 jours M101.5100773235

48.49 €

5 6 jours M101.5120773235

67.20 €

5 6 jours M101.5150773235

43.50 €

5 6 jours M101.25100773235

48.49 €

5 6 jours M101.25120773235

67.20 €

5 6 jours M101.25150773235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2P Tool Material Type Acier rapide
work material Cuivre (Cu) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Radial Count Radial(Quantity) 4

Assistance technique