Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFSTL10M1.25X7XBX100
Référence pièce
|
---|
TFSTL10M1.25X7XBX100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | Quantity of units ordered (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.04 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) | Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidizing |
Vous vous trouvez sur la page de Longue tige pour Taflet, acier TFSTL, le numéro d'article est le suivant: TFSTL10M1.25X7XBX100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFSTL10M1.25X7XBX100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Radial Count Radial(Quantity)
Quantity of units ordered(piece)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TFSTL10M1.25X7XBX120 |
TFSTL10M1.25X7XBX150 |
TFSTL10M1.5X7XBX100 |
TFSTL10M1.5X7XBX120 |
TFSTL10M1.5X7XBX150 |
TFSTL3M0.5X5XBX100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | Quantity of units ordered (piece) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.72 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
73.69 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
48.04 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
53.72 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
73.69 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
45.70 € | 10 | 6 jours | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 |