Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2GEOR0.5 |
2GEOR0.75 |
2GEOR1 |
2GEOR1.5 |
2GEOR1.25 |
2GEOR2 |
2GEOR2.5 |
2GEOR3 |
2GEOR3.5 |
2GEOR4 |
2GEOR4.5 |
2GEOR5 |
2GEOR5.5 |
2GEOR6 |
2GEOR6.5 |
2GEOR7 |
2GEOR7.5 |
2GEOR8 |
2GEOR9 |
2GEOR10 |
2GEOR12.5 |
2GEOR15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | 0~-0.03 | 3 | |
101.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 0~-0.03 | 4 | |
101.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 5 | 6 | 0~-0.03 | 5 | |
108.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 80 | 8 | 6 | 0~-0.03 | 8 | |
108.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 4 | 60 | 6 | 6 | 0~-0.03 | 6 | |
108.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 12 | 6 | 0~-0.03 | 12 | |
122.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 90 | 14 | 6 | 0~-0.03 | 14 | |
132.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 100 | - | 6 | 0~-0.03 | - | |
148.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 11 | 100 | 20 | 8 | 0~-0.03 | 20 | |
160.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 100 | - | 8 | 0~-0.03 | - | |
141.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 14 | 120 | 25 | 10 | 0~-0.03 | 25 | |
149.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 15 | 120 | - | 10 | 0~-0.03 | - | |
185.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 17 | 120 | 30 | 12 | 0~-0.03 | 30 | |
185.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 120 | - | 12 | 0~-0.03 | - | |
216.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 20 | 160 | 35 | 16 | 0~-0.03 | 35 | |
303.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 21 | 160 | 38 | 16 | 0~-0.03 | 38 | |
309.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 23 | 160 | 40 | 16 | 0~-0.03 | 40 | |
372.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 24 | 160 | - | 16 | 0~-0.03 | - | |
465.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 27 | 180 | 50 | 20 | 0~-0.04 | 50 | |
580.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 180 | - | 20 | 0~-0.04 | - | |
1,002.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.5 | 38 | 200 | - | 25 | 0~-0.04 | - | |
1,562.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 45 | 200 | 80 | 32 | 0~-0.04 | 80 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Under-head Length ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles