Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DG61003 |
MA61003 |
NF2021 |
NF61003 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Size | Adsorption Power (N) | Mounting hole for measuring device | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Arm Length (3) (mm) | Mass (kg) | Fine Adjustment Mechanism | Arm Material | Main Body of Magnet, ON/OFF Switch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.29 € | Disponible | 6 jours | Type large | 800 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 71 | 1.35 | Tip Fine Tuning | Aluminum | ○ | |
312.18 € | Disponible | 5 jours | Type large | 1300 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 326 | 242 | 50 | 120 | 55 | 71 | 5.10 | Tip Fine Tuning | Steel | ○ | |
117.21 € | Disponible | 6 jours | Petit | 320 | φ6、φ8 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 21.5 | 0.436 | None | Steel | ○ | |
120.15 € | 6 jours | Petit | 320 | ø6, ø8, ø3/8-Inch | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 71 | 0.52 | Tip Fine Tuning | Steel | ○ |
Loading...
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Dovetail Groove Y/N | Disponible |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.