Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DG10503
Référence pièce
|
---|
DG10503 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.50 € | 1 | 6 jours | 800 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | 232.5 | 326 | Aluminum | Standard Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |
Loading...
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Size | Type large | Mounting hole for measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponible | Arm Length (3)(mm) | 21.5 | Fine Adjustment Mechanism | On-Hand Fine Adjustment |
Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Arm Type / Hand Fine Adjustment System, le numéro d'article est le suivant: DG10503.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DG10503.
Configurer
Propriétés de base
Type
Adsorption Power(N)
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Mass(kg)
Overall Arm Length(mm)
Full height(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MG10503 |
NF10403 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.02 € | 1 | 6 jours | 800 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | 267.5 | 369 | Steel | Weight Class Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | ||
123.87 € | 1 | 6 jours | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | 128.5 | 202 | Steel | Popeye Flex with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |