Magnet Holder with Dial Gauge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NF1036
NF6150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Adsorption Power
(N)
Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Mass
(kg)
Set Content Main Body of Magnet, ON/OFF Switch Note

150.72 €

1 Disponible 5 jours Colonne magnétique (type à piètement)----0.36NF1022、NF1000M-φ8X40 mm Stem Attached

316.32 €

1 Disponible 6 jours Colonne magnétique (type de bras)3203040350.6NF61003、NF1000M-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size Petit Arm Length (1)(mm) 56 Arm Length (2)(mm) 51
Arm Length (3)(mm) 71 Fine Adjustment Mechanism Tip Fine Tuning Overall Arm Length(mm) 178
Arm Material Steel

Assistance technique