Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DG60003 |
LC6100 |
MA60003 |
MG60003 |
NF60003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Mass (kg) | Internal Threading Dimensions D1 | Arm Holding Force (Ref. Value) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 110 | 101 | 0.25 | M6 | 4kg | |
108.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 50 | 0.07 | M6 | 1.5kg | |
345.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 326 | 242 | 3 | M10×1.25 | 20kg | |
126.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 133 | 113 | 0.75 | M8 | 8kg | |
119.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 56 | 51 | 0.21 | M6 | 2.7kg |
Loading...
Product Type | Pièces de la colonne magnétique | Parts Classification | Pour type de bras | Internal Threading Dimensions D2 | M6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles