Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Tool No. | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 6 | 42 | Tige de fraise | 8577050 | NA | ||
36.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.6 | 7.2 | 42 | Tige de fraise | 8577060 | NA | ||
35.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 8.4 | 46 | Tige de fraise | 8577070 | NA | |
35.90 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.8 | 9.6 | 46 | Tige de fraise | 8577080 | NA | |
35.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 10.8 | 46 | Tige de fraise | 8577090 | NA | |
49.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.44 | 6 | 38 | Tige de fraise | - | NA | |
40.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 6 | 38 | Tige de fraise | - | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.54 | 6.6 | 42 | Tige de fraise | 8577054 | NA | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 6.6 | 42 | Tige de fraise | 8577055 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.56 | 7.2 | 42 | Tige de fraise | 8577056 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.63 | 7.8 | 46 | Tige de fraise | 8577063 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.64 | 7.8 | 46 | Tige de fraise | 8577064 | NA | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 7.8 | 46 | Tige de fraise | 8577065 | NA | |
51.90 € | 1 | 6 jours | 0.71 | 9 | 46 | Tige de fraise | 8577071 | NA | ||
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.72 | 9 | 46 | Tige de fraise | 8577072 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.73 | 9 | 46 | Tige de fraise | 8577073 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.74 | 9 | 46 | Tige de fraise | 8577074 | NA | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 9 | 46 | Tige de fraise | 8577075 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.81 | 10.2 | 46 | Tige de fraise | 8577081 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.82 | 10.2 | 46 | Tige de fraise | 8577082 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.91 | 11.4 | 46 | Tige de fraise | 8577091 | NA | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.92 | 11.4 | 46 | Tige de fraise | 8577092 | NA | |
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 12 | 46 | Tige de fraise | 8577100 | NA | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 13.2 | 50 | Tige de fraise | 8577110 | NA | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 14.4 | 50 | Tige de fraise | 8577120 | Available | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 15.6 | 50 | Tige de fraise | 8577130 | Available | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 16.8 | 54 | Tige de fraise | 8577140 | Available | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 18 | 54 | Tige de fraise | 8577150 | Available | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 19.2 | 54 | Tige de fraise | 8577160 | Available | |
35.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 20.4 | 58 | Tige de fraise | 8577170 | Available | |
35.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 21.6 | 58 | Tige de fraise | 8577180 | Available | |
35.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 22.8 | 58 | Tige de fraise | 8577190 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.11 | 13.8 | 50 | Tige de fraise | 8577111 | NA | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.12 | 13.8 | 50 | Tige de fraise | 8577112 | NA | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 13.8 | 50 | Tige de fraise | 8577115 | NA | |
41.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.27 | 15.6 | 50 | Tige de fraise | 8577127 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.28 | 15.6 | 50 | Tige de fraise | 8577128 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.29 | 15.6 | 50 | Tige de fraise | 8577129 | Available | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 17.4 | 54 | Tige de fraise | 8577145 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.46 | 18 | 54 | Tige de fraise | 8577146 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.47 | 18 | 54 | Tige de fraise | 8577147 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.51 | 18.6 | 54 | Tige de fraise | 8577151 | Available | |
41.00 € | 1 | 6 jours | 1.52 | 18.6 | 54 | Tige de fraise | 8577152 | Available | ||
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.53 | 18.6 | 54 | Tige de fraise | 8577153 | Available | |
33.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.55 | 18.6 | 54 | Tige de fraise | 8577155 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.56 | 19.2 | 54 | Tige de fraise | 8577156 | Available | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.57 | 19.2 | 54 | Tige de fraise | 8577157 | Available | |
43.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.81 | 22.2 | 58 | Tige de fraise | 8577181 | Available | |
43.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.82 | 22.2 | 58 | Tige de fraise | 8577182 | Available | |
43.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.83 | 22.2 | 58 | Tige de fraise | 8577183 | Available | |
43.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.98 | 24 | 58 | Tige de fraise | 8577198 | Available | |
43.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.99 | 24 | 58 | Tige de fraise | 8577199 | Available | |
35.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 24 | 58 | Tige de fraise | 8577200 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 25.2 | 62 | Tige de fraise | 8577210 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 26.4 | 62 | Tige de fraise | 8577220 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 27.6 | 62 | Tige de fraise | 8577230 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 28.8 | 62 | Tige de fraise | 8577240 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 30 | 66 | Tige de fraise | 8577250 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 31.2 | 66 | Tige de fraise | 8577260 | Available | |
38.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 32.4 | 66 | Tige de fraise | 8577270 | Available |
Loading...
Work material | Acier inoxydable | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Shank diameter(mm) | 3 |
Tip angle(°) | 120 | Coating Details | Smooth Coating |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles