Référence fabricant: FHL-GDTS-1.2X20
Marque: OSG
Prix: 75.47 €
Délai de livraison: 6 jours
Hole diameter (drill diameter) Dc: 1.2 mm
Groove Length L: 6.5 mm
Overall Length L: 57 mm
Shank Type: Tige de fraise
Tool No.: 8569012
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FHL-GDTS-1.2X20
Référence pièce
|
---|
FHL-GDTS-1.2X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Tool No. | Tip angle (°) | Effective Length ℓn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 6.5 | 57 | Tige de fraise | 8569012 | 140 | 20 |
Loading...
Work material | Acier trempé et durci / High hardness steel | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Shank diameter(mm) | 3 |
Thinning | Available | Type | 20D or Less | Coating Details | FX Coating |
Vous vous trouvez sur la page de En carbure pour acier haute dureté, 3 cannelures, type à long cou FHL-GDTS, le numéro d'article est le suivant: FHL-GDTS-1.2X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FHL-GDTS-1.2X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FHL-GDTS-1.1X20 |
FHL-GDTS-1.3X20 |
FHL-GDTS-1.4X20 |
FHL-GDTS-1.5X20 |
FHL-GDTS-1.6X20 |
FHL-GDTS-1.7X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Tool No. | Tip angle (°) | Effective Length ℓn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 5.5 | 57 | Tige de fraise | 8569011 | 140 | 20 | ||
75.47 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 6.5 | 57 | Tige de fraise | 8569013 | 140 | 20 | ||
75.47 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 7.5 | 57 | Tige de fraise | 8569014 | 140 | 20 | ||
75.47 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 7.5 | 57 | Tige de fraise | 8569015 | 140 | 20 | ||
67.60 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 8.5 | 57 | Tige de fraise | 8569016 | 140 | 20 | ||
67.60 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 8.5 | 57 | Tige de fraise | 8569017 | 140 | 20 |