Foret en carbure de très faible diamètre, type 5D UVM-DRL-5D

Foret en carbure de très faible diamètre, type 5D UVM-DRL-5D
Enables unprecedented ultra-small diameter drilling range with a minimum diameter of φ0.02.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UVM-DRL-5D-0.02X3
UVM-DRL-5D-0.02X3.175
UVM-DRL-5D-0.03X3
UVM-DRL-5D-0.03X3.175
UVM-DRL-5D-0.04X3
UVM-DRL-5D-0.04X3.175
UVM-DRL-5D-0.05X3
UVM-DRL-5D-0.05X3.175
UVM-DRL-5D-0.08X3
UVM-DRL-5D-0.08X3.175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

159.25 €

1 6 jours 0.020.1238589002

159.25 €

1 6 jours 0.020.123.1758589052

138.67 €

1 6 jours 0.030.1838589003

138.67 €

1 6 jours 0.030.183.1758589053

115.92 €

1 6 jours 0.040.2438589004

115.92 €

1 6 jours 0.040.243.1758589054

106.71 €

1 6 jours 0.050.338589005

106.71 €

1 6 jours 0.050.33.1758589055

91.21 €

1 6 jours 0.080.4838589008

91.21 €

1 6 jours 0.080.483.1758589058

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120 Thinning NA
Coating Details Smooth Coating

Assistance technique