Type standard pour acier inoxydable / acier doux EX-SUS-GDR

Type standard pour acier inoxydable / acier doux EX-SUS-GDR
  • Remise sur volume
Regular groove length series ideal for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-SUS-GDR-2
EX-SUS-GDR-2.01
EX-SUS-GDR-2.02
EX-SUS-GDR-2.03
EX-SUS-GDR-2.04
EX-SUS-GDR-2.05
EX-SUS-GDR-2.06
EX-SUS-GDR-2.07
EX-SUS-GDR-2.08
EX-SUS-GDR-2.09
EX-SUS-GDR-2.1
EX-SUS-GDR-2.2
EX-SUS-GDR-2.3
EX-SUS-GDR-2.4
EX-SUS-GDR-2.5
EX-SUS-GDR-2.6
EX-SUS-GDR-2.7
EX-SUS-GDR-2.8
EX-SUS-GDR-2.9
EX-SUS-GDR-2.11
EX-SUS-GDR-2.12
EX-SUS-GDR-2.13
EX-SUS-GDR-2.14
EX-SUS-GDR-2.15
EX-SUS-GDR-2.16
EX-SUS-GDR-2.17
EX-SUS-GDR-2.18
EX-SUS-GDR-2.19
EX-SUS-GDR-2.21
EX-SUS-GDR-2.22
EX-SUS-GDR-2.23
EX-SUS-GDR-2.24
EX-SUS-GDR-2.25
EX-SUS-GDR-2.26
EX-SUS-GDR-2.27
EX-SUS-GDR-2.28
EX-SUS-GDR-2.29
EX-SUS-GDR-2.31
EX-SUS-GDR-2.32
EX-SUS-GDR-2.33
EX-SUS-GDR-2.34
EX-SUS-GDR-2.35
EX-SUS-GDR-2.36
EX-SUS-GDR-2.37
EX-SUS-GDR-2.38
EX-SUS-GDR-2.39
EX-SUS-GDR-2.41
EX-SUS-GDR-2.42
EX-SUS-GDR-2.43
EX-SUS-GDR-2.44
EX-SUS-GDR-2.45
EX-SUS-GDR-2.46
EX-SUS-GDR-2.47
EX-SUS-GDR-2.48
EX-SUS-GDR-2.49
EX-SUS-GDR-2.51
EX-SUS-GDR-2.52
EX-SUS-GDR-2.53
EX-SUS-GDR-2.54
EX-SUS-GDR-2.55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)

13.40 €

1 6 jours 22456Tige de fraise362520130

26.00 €

1 6 jours 2.012456Tige de fraise38597201130

26.00 €

1 6 jours 2.022456Tige de fraise38597202130

26.00 €

1 6 jours 2.032456Tige de fraise38597203130

26.00 €

1 6 jours 2.042456Tige de fraise38597204130

18.80 €

1 6 jours 2.052456Tige de fraise38597205130

26.00 €

1 6 jours 2.062456Tige de fraise38597206130

26.00 €

1 6 jours 2.072456Tige de fraise38597207130

26.00 €

1 Disponible 6 jours 2.082456Tige de fraise38597208130

26.00 €

1 6 jours 2.092456Tige de fraise38597209130

15.70 €

1 6 jours 2.12456Tige de fraise362521130

15.70 €

1 6 jours 2.22759Tige de fraise362522130

15.70 €

1 6 jours 2.32759Tige de fraise362523130

15.70 €

1 6 jours 2.43062Tige de fraise362524130

14.90 €

1 Disponible 6 jours 2.53062Tige de fraise362525130

15.70 €

1 6 jours 2.63062Tige de fraise362526130

15.70 €

1 6 jours 2.73365Tige de fraise362527130

15.70 €

1 6 jours 2.83365Tige de fraise362528130

15.70 €

1 6 jours 2.93365Tige de fraise362529130

26.00 €

1 6 jours 2.112456Tige de fraise38597211130

26.00 €

1 6 jours 2.122456Tige de fraise38597212130

26.00 €

1 6 jours 2.132759Tige de fraise38597213130

26.00 €

1 6 jours 2.142759Tige de fraise38597214130

18.80 €

1 6 jours 2.152759Tige de fraise38597215130

26.00 €

1 6 jours 2.162759Tige de fraise38597216130

26.00 €

1 6 jours 2.172759Tige de fraise38597217130

26.00 €

1 6 jours 2.182759Tige de fraise38597218130

26.00 €

1 6 jours 2.192759Tige de fraise38597219130

26.00 €

1 6 jours 2.212759Tige de fraise38597221130

26.00 €

1 6 jours 2.222759Tige de fraise38597222130

26.00 €

1 6 jours 2.232759Tige de fraise38597223130

26.00 €

1 6 jours 2.242759Tige de fraise38597224130

18.80 €

1 Disponible 6 jours 2.252759Tige de fraise38597225130

26.00 €

1 6 jours 2.262759Tige de fraise38597226130

26.00 €

1 6 jours 2.272759Tige de fraise38597227130

26.00 €

1 6 jours 2.282759Tige de fraise38597228130

26.00 €

1 6 jours 2.292759Tige de fraise38597229130

26.00 €

1 6 jours 2.312759Tige de fraise38597231130

26.00 €

1 6 jours 2.322759Tige de fraise38597232130

26.00 €

1 6 jours 2.332759Tige de fraise38597233130

26.00 €

1 6 jours 2.342759Tige de fraise38597234130

18.80 €

1 6 jours 2.352759Tige de fraise38597235130

26.00 €

1 6 jours 2.362759Tige de fraise38597236130

26.00 €

1 6 jours 2.373062Tige de fraise38597237130

26.00 €

1 6 jours 2.383062Tige de fraise38597238130

26.00 €

1 6 jours 2.393062Tige de fraise38597239130

26.00 €

1 6 jours 2.413062Tige de fraise38597241130

26.00 €

1 6 jours 2.423062Tige de fraise38597242130

26.00 €

1 6 jours 2.433062Tige de fraise38597243130

26.00 €

1 6 jours 2.443062Tige de fraise38597244130

18.80 €

1 6 jours 2.453062Tige de fraise38597245130

26.00 €

1 Disponible 6 jours 2.463062Tige de fraise38597246130

26.00 €

1 6 jours 2.473062Tige de fraise38597247130

26.00 €

1 6 jours 2.483062Tige de fraise38597248130

26.00 €

1 6 jours 2.493062Tige de fraise38597249130

25.60 €

1 Disponible 6 jours 2.513062Tige de fraise38597251130

25.60 €

1 Disponible 6 jours 2.523062Tige de fraise38597252130

25.60 €

1 Disponible 6 jours 2.533062Tige de fraise38597253130

25.60 €

1 Disponible 6 jours 2.543062Tige de fraise38597254130

18.80 €

1 6 jours 2.553062Tige de fraise38597255130

Loading...

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS à haute teneur en vanadium Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Thinning S type (Dc ≤ 13), N type (Dc > 13)
Type 5D or Less

Assistance technique