HSS type extra-long type 20D TDXL20D

HSS type extra-long type 20D TDXL20D
  • Remise sur volume
HSS Drill for Machining Extra-Deep Holes Up to 20 D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDXL20D-1.6X20D
TDXL20D-1.8X20D
TDXL20D-2X20D
TDXL20D-2.1X20D
TDXL20D-2.2X20D
TDXL20D-2.3X20D
TDXL20D-2.4X20D
TDXL20D-2.5X20D
TDXL20D-2.6X20D
TDXL20D-2.7X20D
TDXL20D-2.8X20D
TDXL20D-2.9X20D
TDXL20D-3X20D
TDXL20D-3.1X20D
TDXL20D-3.2X20D
TDXL20D-3.3X20D
TDXL20D-3.4X20D
TDXL20D-3.5X20D
TDXL20D-3.7X20D
TDXL20D-3.8X20D
TDXL20D-4X20D
TDXL20D-4.1X20D
TDXL20D-4.2X20D
TDXL20D-4.3X20D
TDXL20D-4.5X20D
TDXL20D-4.6X20D
TDXL20D-4.8X20D
TDXL20D-5X20D
TDXL20D-5.1X20D
TDXL20D-5.2X20D
TDXL20D-5.5X20D
TDXL20D-5.7X20D
TDXL20D-5.8X20D
TDXL20D-6X20D
TDXL20D-6.3X20D
TDXL20D-6.5X20D
TDXL20D-6.8X20D
TDXL20D-6.9X20D
TDXL20D-7X20D
TDXL20D-7.5X20D
TDXL20D-8X20D
TDXL20D-8.1X20D
TDXL20D-8.2X20D
TDXL20D-8.5X20D
TDXL20D-9X20D
TDXL20D-10X20D
TDXL20D-11X20D
TDXL20D-12X20D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

35.40 €

1 Disponible 6 jours 1.638851.68623216

35.40 €

1 Disponible 6 jours 1.842851.88623218

33.50 €

1 Disponible 6 jours 2468528623220

41.00 €

1 6 jours 2.150902.18623221

41.00 €

1 6 jours 2.252902.28623222

41.00 €

1 6 jours 2.354952.38623223

41.00 €

1 6 jours 2.456952.48623224

38.60 €

1 6 jours 2.5581002.58623225

41.00 €

1 6 jours 2.6601102.68623226

46.60 €

1 6 jours 2.7641152.78623227

46.60 €

1 6 jours 2.8661152.88623228

46.60 €

1 6 jours 2.9681202.98623229

44.00 €

1 6 jours 37012038623230

52.20 €

1 Disponible 6 jours 3.1721253.18623231

52.20 €

1 6 jours 3.2741253.28623232

52.20 €

1 6 jours 3.3761253.38623233

60.00 €

1 6 jours 3.4801303.48623234

49.10 €

1 6 jours 3.5821303.58623235

52.60 €

1 6 jours 3.7861353.78623237

59.30 €

1 6 jours 3.8881403.88623238

56.40 €

1 6 jours 49214048623240

71.30 €

1 6 jours 4.1961554.18623241

59.30 €

1 6 jours 4.2981554.28623242

67.00 €

1 6 jours 4.31001604.38623243

63.80 €

1 6 jours 4.51041654.58623245

77.10 €

1 6 jours 4.61061654.68623246

77.10 €

1 6 jours 4.81121704.88623248

72.90 €

1 Disponible 6 jours 511617558623250

77.60 €

1 Disponible 6 jours 5.11181805.18623251

77.60 €

1 Disponible 6 jours 5.21201805.28623252

82.20 €

1 6 jours 5.51281855.58623255

108.70 €

1 6 jours 5.71321905.78623257

108.70 €

1 6 jours 5.81342005.88623258

93.70 €

1 6 jours 613820068623260

152.50 €

1 6 jours 6.31462006.38623263

106.20 €

1 6 jours 6.51502256.58623265

126.90 €

1 6 jours 6.81582256.88623268

126.90 €

1 6 jours 6.91602306.98623269

120.60 €

1 6 jours 716223078623270

137.00 €

1 6 jours 7.51742457.58623275

156.00 €

1 6 jours 818425588623280

193.80 €

1 6 jours 8.11882558.18623281

193.80 €

1 6 jours 8.21902608.28623282

178.20 €

1 6 jours 8.51962658.58623285

201.20 €

1 6 jours 920827598623290

260.80 €

1 6 jours 10230300108623300

337.50 €

1 6 jours 11254350118623310

425.00 €

1 6 jours 12276350128623320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Fonte / Aluminium Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning Available Hole Depth 20D
Coating Details WXL coated

Assistance technique