Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 7 | 39 | 3 | 60411 | |
16.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 8 | 40 | 3 | 60412 | |
16.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.35 | 9 | 41 | 3 | 60413 | |
16.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.65 | 10 | 42 | 3 | 60416 | |
16.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.35 | 13 | 45 | 3 | 60423 | |
14.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 18 | 50 | 4 | 60031 | |
16.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.25 | 18 | 50 | 4 | 60432 | |
19.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.85 | 22 | 54 | 4 | 60438 | |
21.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 24 | 68 | 6 | 60046 | |
21.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 26 | 70 | 6 | 60049 | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.35 | 24 | 68 | 6 | 60443 | |
26.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.75 | 24 | 68 | 6 | 60447 | |
30.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 31 | 75 | 8 | 60064 | |
31.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 31 | 75 | 8 | 60067 | |
44.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.65 | 31 | 75 | 8 | 60466 | |
31.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 34 | 78 | 8 | 60070 | |
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.6 | 37 | 81 | 8 | 60076 | |
50.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.55 | 37 | 81 | 8 | 60475 | |
37.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.2 | 37 | 87 | 10 | 60082 | |
39.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.7 | 40 | 90 | 10 | 60087 | |
42.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.1 | 40 | 90 | 10 | 60091 | |
44.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.6 | 43 | 93 | 10 | 60096 | |
70.20 € | 1 | 6 jours | 9.45 | 40 | 90 | 10 | 60494 | ||
79.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.55 | 43 | 93 | 10 | 60495 | |
79.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.65 | 43 | 93 | 10 | 60496 | |
55.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.2 | 43 | 100 | 12 | 60102 | |
55.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.4 | 43 | 100 | 12 | 60104 | |
88.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.35 | 43 | 100 | 12 | 62003 | |
70.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.6 | 47 | 104 | 12 | 60116 | |
80.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.2 | 51 | 108 | 12 | 60122 | |
80.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.4 | 51 | 108 | 12 | 60124 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 130 | Thinning | Four Facet Point, (Dc≤1.9)X Form (1.9Type |
4D or Less |
|
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles