Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Work material | Coating Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 € | 1 | 15 jours | M2 | 0.4 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
23.43 € | 1 | 6 jours | M2 | 0.4 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 40 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
20.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.5 | 0.45 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320611 | |
19.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | M2.6 | 0.45 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320614 | |
17.86 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 46 | OH3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8320617 | ||
17.56 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 52 | OH3 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8320620 | ||
17.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | M5 | 0.8 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 2 | 8 | 8320623 | |
18.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 62 | OH3 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320626 | |
22.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | CrN | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | 8320628 | |
27.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | CrN | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 8320632 | |
34.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | CrN | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 8320638 | |
59.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | M16 | 2 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | CrN | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | 8320655 | |
85.58 € | 1 | 6 jours | M20 | 2.5 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | CrN | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 25 | 8320667 | ||
19.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[◎] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | TiN | 62 | OH4 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320627 | |
137.04 € | 1 | 6 jours | M24 | 3 | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] | CrN | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 30 | 8320679 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Work material
Coating Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles