Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.34 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | 4 | 4 | 11 | 3901011 | ||
87.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | 5 | 4 | 13 | 3901015 | |
90.83 € | 1 | 15 jours | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | 3901019 | ||
98.36 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 2.5P | 62 | 6 | 4 | 19 | 3901023 | ||
89.92 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | 3901027 | ||
121.33 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | 7 | 5 | 24 | 3901031 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | 3901035 | ||
83.68 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 4 | 4 | 11 | 3901010 | ||
86.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 0.7 | 5P | 52 | 5 | 4 | 13 | 3901014 | |
90.49 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 5P | 60 | 5.5 | 4 | 16 | 3901018 | ||
98.70 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 5P | 62 | 6 | 4 | 19 | 3901022 | ||
89.92 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 5P | 70 | 6.2 | 5 | 22 | 3901026 | ||
121.33 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 7 | 5 | 24 | 3901030 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 5P | 82 | 8.5 | 5 | 29 | 3901034 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Carbure | Work material | Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à main | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN | Accuracy | OH3 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles