Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HL-HT-1B-1.5-NO10-24UNC |
HL-HT-1B-5-M2.5X0.45 |
HL-HT-1B-5-NO8-32UNC |
HL-HT-1B-5-NO10-32UNF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No10UN | 24 | 1.5P | 62 | 6 | 24 | 9838 | |
20.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M2.5 | 0.45 | 5P | 46 | 4 | 18 | 9697 | |
12.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No8UN | 32 | 5P | 60 | 5.5 | 22 | 9829 | |
11.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | No10UN | 32 | 5P | 62 | 6 | 24 | 9841 |
Loading...
Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud à main |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Accuracy | 1b | Number of Grooves | 3 | Protrusion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles