Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Groove Length (mm) | Minimum Pilot Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 1 | Disponible | 15 jours | 60 | 3 | 63703 | 3 | 48 | 11 | 1.5 | |
21.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 3 | 63603 | 3 | 48 | 11 | 1.1 | |
21.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 3 | 63653 | 3 | 48 | 11 | - | |
22.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 4 | 63704 | 4 | 54 | 15 | 1.7 | |
22.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 4 | 63604 | 4 | 54 | 15 | 1.3 | |
22.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 4 | 63654 | 4 | 54 | 15 | - | |
28.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 90 | 6 | 63606 | 6 | 72 | 20 | 1.5 | |
28.40 € | 1 | Disponible | 15 jours | 120 | 6 | 63656 | 6 | 72 | 20 | - | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 8 | 63708 | 8 | 81 | 26 | 1.9 | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 8 | 63608 | 8 | 81 | 26 | 1.6 | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 8 | 63658 | 8 | 81 | 26 | - | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 10 | 63710 | 10 | 93 | 30 | 2.1 | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 10 | 63610 | 10 | 93 | 30 | 2.1 | |
51.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 10 | 63660 | 10 | 93 | 30 | - | |
75.30 € | 1 | Disponible | 15 jours | 60 | 12 | 63712 | 12 | 108 | 36 | 2.1 | |
75.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 12 | 63612 | 12 | 108 | 36 | 2.1 | |
75.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 12 | 63662 | 12 | 108 | 36 | - | |
106.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 16 | 63616 | 16 | 118 | 41 | 3 | |
148.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 90 | 20 | 63618 | 20 | 132 | 53 | 3 | |
213.00 € | 1 | 6 jours | 90 | 25 | 63620 | 25 | 151 | 60 | 3 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles