Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Foret à pointer standard NC-LDS

Foret à pointer standard NC-LDS
  • Remise sur volume

Tip angles are available in 90° (45° chamfer), 120° and 130° (EX-Gold drill centering for inclined/curved surfaces).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-LDS-3X90
NC-LDS-3X120
NC-LDS-3X130
NC-LDS-4X90
NC-LDS-4X120
NC-LDS-4X130
NC-LDS-6X90
NC-LDS-6X120
NC-LDS-6X130
NC-LDS-8X90
NC-LDS-8X120
NC-LDS-8X130
NC-LDS-10X90
NC-LDS-10X120
NC-LDS-10X130
NC-LDS-12X90
NC-LDS-12X120
NC-LDS-12X130
NC-LDS-16X90
NC-LDS-16X120
NC-LDS-16X130
NC-LDS-20X90
NC-LDS-20X120
NC-LDS-20X130
NC-LDS-25X90
NC-LDS-25X120
NC-LDS-25X130
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

11.20 €

4 jours 90362903348111.1

11.20 €

Disponible 4 jours 12036292334811-

11.20 €

Disponible 4 jours 13036294334811-

12.90 €

Disponible 4 jours 90462904454151.3

12.90 €

Disponible 5 jours 12046292445415-

12.90 €

Disponible 5 jours 13046294445415-

15.60 €

Disponible Jour même

Stock

90662906672201.5

15.60 €

Disponible 5 jours 12066292667220-

15.60 €

Disponible 4 jours 13066294667220-

18.80 €

4 jours 90862908881261.6

18.80 €

Disponible 4 jours 12086292888126-

18.80 €

Disponible 4 jours 13086294888126-

28.80 €

Disponible 4 jours 9010629101093302.1

28.80 €

Disponible 4 jours 1201062930109330-

28.80 €

Disponible 4 jours 1301062950109330-

41.50 €

Disponible 4 jours 90126291212108362.1

41.50 €

Disponible 4 jours 12012629321210836-

41.50 €

Disponible 4 jours 13012629521210836-

53.50 €

4 jours 90166291616118413

53.50 €

Disponible 5 jours 12016629361611841-

53.50 €

Disponible 5 jours 13016629561611841-

76.30 €

Disponible 4 jours 90206291820132533

76.30 €

Disponible 5 jours 12020629382013253-

76.30 €

Disponible 5 jours 13020629582013253-

112.10 €

Disponible 5 jours 90256292025151603

112.10 €

Disponible 4 jours 12025629402515160-

112.10 €

Disponible 5 jours 13025629602515160-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou work material General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique