2 cannelures, type quart de cercle FX-ECR

2 cannelures, type quart de cercle FX-ECR
  • En promotion
  • Remise sur volume
Dedicated tool for R chamfering. High-toughness carbide alloy is used as base material, enabling use for a wide range of work materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-ECR-0.5XR0.1
FX-ECR-0.5XR0.2
FX-ECR-0.5XR0.3
FX-ECR-0.5XR0.4
FX-ECR-0.5XR0.5
FX-ECR-0.5XR0.6
FX-ECR-0.5XR0.7
FX-ECR-0.8XR0.8
FX-ECR-0.8XR0.9
FX-ECR-0.8XR1
FX-ECR-0.8XR1.25
FX-ECR-1.5XR1.5
FX-ECR-1.5XR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Under Head Length ℓ2
(mm)

96.93 €

1 Disponible 6 jours 0.50.1850060240.5450.81.2

84.06 €

1 6 jours 0.50.2850060440.54511.5

84.06 €

1 6 jours 0.50.3850060640.5451.21.8

76.19 €

1 Disponible 6 jours 0.50.4850060840.5451.42.1

66.89 €

1 Disponible 6 jours 0.50.5850061040.5451.62.4

61.45 €

1 6 jours 0.50.6850061240.5451.82.7

61.45 €

1 6 jours 0.50.7850061440.54523

61.45 €

1 6 jours 0.80.8850061640.8452.53.8

61.45 €

1 6 jours 0.80.9850061840.8452.74.1

66.89 €

1 Disponible 6 jours 0.81850062040.8452.94.4

79.25 €

50.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.81.25850062540.8453.45.1

76.90 €

1 Disponible 6 jours 1.51.5850063061.5504.66.9

76.90 €

1 Disponible 6 jours 1.52850064061.5505.68.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type TiAlN

Assistance technique