Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures FX-SCC

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures FX-SCC
  • Remise sur volume

Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-SCC-0.8X45X3
FX-SCC-0.8X45X4
FX-SCC-1X45X6
FX-SCC-1X45X8
FX-SCC-1X45X10
FX-SCC-1X45X12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Half Angle of Taper
(Degree)

88.35 €

Disponible 5 jours 0.81.13850148330.85045

95.84 €

Disponible 4 jours 0.81.64850148440.85045

101.94 €

Disponible 4 jours 12.568501506616045

88.29 €

4 jours 13.588501508817045

124.04 €

4 jours 14.51085015101018045

145.17 €

5 jours 15.51285015121219045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Tip angle (θ) 90 work material Acier trempé et durci / High hardness steel / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique