Fraise cloche 3 cannelures (type négatif) HSCT-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSCT-N-1X45X6
HSCT-N-1X45X8
HSCT-N-2X45X10
HSCT-N-2X45X12
HSCT-N-2X45X16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Half Angle of Taper
(Degree)

73.17 €

Disponible 4 jours 12.569200056615045

89.13 €

Disponible 4 jours 13.589200058816045

115.89 €

Disponible 4 jours 241092000601027045

105.13 €

Disponible 4 jours 251292000621227545

167.33 €

Disponible 4 jours 2716920006616210045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique