Fraise cloche, 3 cannelures, longue tige (type négatif) LS-HSCT-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-HSCT-N-1X45X6
LS-HSCT-N-1X45X8
LS-HSCT-N-2X45X10
LS-HSCT-N-2X45X12
LS-HSCT-N-2X45X16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

78.36 €

1 Disponible 6 jours 12.56920007661100

100.15 €

1 Disponible 6 jours 13.58920007881100

90.13 €

1 Disponible 6 jours 24109200080102100

115.68 €

1 Disponible 6 jours 25129200082122105

202.88 €

1 Disponible 6 jours 27169200086162140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Half Angle of Taper(Degree) 45

Assistance technique