Fraise cloche, 3 cannelures, longue tige (type positif) LS-HSCT-P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-HSCT-P-1X45X6
LS-HSCT-P-1X45X8
LS-HSCT-P-2X45X10
LS-HSCT-P-2X45X12
LS-HSCT-P-2X45X16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Half Angle of Taper
(Degree)

78.36 €

Disponible 5 jours 12.5692000266110045

100.15 €

Disponible 5 jours 13.5892000288110045

90.13 €

Disponible 5 jours 2410920003010210045

115.68 €

Disponible 5 jours 2512920003212210545

202.88 €

Disponible 5 jours 2716920003616214045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 90 work material General steel / Stainless Steel / Aluminum / Titanium
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique