• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type 1.5D WXL-1.5D-DE

2 cannelures, type 1.5D WXL-1.5D-DE
  • Remise sur volume

2-flute end mill with hard lubricant film WXL coating applied. It is effective for cutting copper alloys as well as steel. Recommended for both wet and dry work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXL-1.5D-DE-0.1
WXL-1.5D-DE-0.2
WXL-1.5D-DE-0.3
WXL-1.5D-DE-0.4
WXL-1.5D-DE-0.5
WXL-1.5D-DE-0.6
WXL-1.5D-DE-0.7
WXL-1.5D-DE-0.8
WXL-1.5D-DE-0.9
WXL-1.5D-DE-1
WXL-1.5D-DE-1.1
WXL-1.5D-DE-1.2
WXL-1.5D-DE-1.3
WXL-1.5D-DE-1.4
WXL-1.5D-DE-1.5
WXL-1.5D-DE-1.6
WXL-1.5D-DE-1.7
WXL-1.5D-DE-1.8
WXL-1.5D-DE-1.9
WXL-1.5D-DE-2
WXL-1.5D-DE-2.1
WXL-1.5D-DE-2.2
WXL-1.5D-DE-2.3
WXL-1.5D-DE-2.4
WXL-1.5D-DE-2.5
WXL-1.5D-DE-2.6
WXL-1.5D-DE-2.7
WXL-1.5D-DE-2.8
WXL-1.5D-DE-2.9
WXL-1.5D-DE-3
WXL-1.5D-DE-3.1
WXL-1.5D-DE-3.2
WXL-1.5D-DE-3.3
WXL-1.5D-DE-3.4
WXL-1.5D-DE-3.5
WXL-1.5D-DE-3.6
WXL-1.5D-DE-3.7
WXL-1.5D-DE-3.8
WXL-1.5D-DE-3.9
WXL-1.5D-DE-4
WXL-1.5D-DE-4.1
WXL-1.5D-DE-4.2
WXL-1.5D-DE-4.3
WXL-1.5D-DE-4.4
WXL-1.5D-DE-4.5
WXL-1.5D-DE-4.6
WXL-1.5D-DE-4.7
WXL-1.5D-DE-4.8
WXL-1.5D-DE-4.9
WXL-1.5D-DE-5
WXL-1.5D-DE-5.1
WXL-1.5D-DE-5.2
WXL-1.5D-DE-5.3
WXL-1.5D-DE-5.4
WXL-1.5D-DE-5.5
WXL-1.5D-DE-5.6
WXL-1.5D-DE-5.7
WXL-1.5D-DE-5.8
WXL-1.5D-DE-5.9
WXL-1.5D-DE-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

82.20 €

Disponible 4 jours 0.10.1544531818010~-0.02

54.30 €

Disponible 7 jours 0.20.344531818020~-0.02

47.20 €

Disponible 4 jours 0.30.4544531818030~-0.02

52.10 €

Disponible 7 jours 0.40.644531818040~-0.02

26.90 €

7 jours 0.50.7544531818050~-0.02

41.00 €

Disponible 4 jours 0.60.944531818060~-0.02

44.80 €

4 jours 0.71.144531818070~-0.02

26.90 €

Disponible 4 jours 0.81.244531818080~-0.02

44.50 €

Disponible 4 jours 0.91.444531818090~-0.02

23.10 €

Disponible 7 jours 11.544531818100~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 1.11.744531818110~-0.02

26.70 €

7 jours 1.21.844531818120~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 1.3244531818130~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 1.42.144531818140~-0.02

23.10 €

7 jours 1.52.344531818150~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 1.62.444531818160~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 1.72.644531818170~-0.02

26.70 €

7 jours 1.82.744531818180~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 1.92.944531818190~-0.02

23.10 €

7 jours 2344531818200~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 2.13.244531818210~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 2.23.344531818220~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 2.33.544531818230~-0.02

48.80 €

Disponible 4 jours 2.43.644531818240~-0.02

23.10 €

7 jours 2.53.844531818250~-0.02

61.90 €

Disponible 4 jours 2.63.944531818260~-0.02

61.90 €

Disponible 4 jours 2.74.144531818270~-0.02

61.90 €

Disponible 4 jours 2.84.244531818280~-0.02

61.90 €

Disponible 4 jours 2.94.444531818290~-0.02

30.50 €

7 jours 34.564531818300~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.14.764531818310~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.24.864531818320~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.3564531818330~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.45.164531818340~-0.02

54.30 €

7 jours 3.55.364531818350~-0.02

62.60 €

Disponible 7 jours 3.65.464531818360~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.75.664531818370~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.85.764531818380~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 3.95.964531818390~-0.02

33.90 €

7 jours 4664531818400~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 4.16.265031818410~-0.02

62.60 €

4 jours 4.26.365031818420~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 4.36.565031818430~-0.02

62.60 €

Disponible 4 jours 4.46.665031818440~-0.02

62.90 €

7 jours 4.56.865031818450~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 4.66.965031818460~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 4.77.165031818470~-0.02

71.00 €

4 jours 4.87.265031818480~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 4.97.465031818490~-0.02

36.10 €

7 jours 57.565031818500~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 5.17.765031818510~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 5.27.865031818520~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 5.3865031818530~-0.02

71.00 €

Disponible 4 jours 5.48.165031818540~-0.02

62.90 €

7 jours 5.58.365031818550~-0.02

73.00 €

Disponible 4 jours 5.68.465031818560~-0.02

73.00 €

Disponible 4 jours 5.78.665031818570~-0.02

73.00 €

Disponible 4 jours 5.88.765031818580~-0.02

73.00 €

Disponible 4 jours 5.98.965031818590~-0.02

40.50 €

7 jours 6965031818600~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique