2 cannelures, type court DIA-EDS

2 cannelures, type court DIA-EDS

End mill with ultra-microcrystalline diamond coating. The high silicon aluminum alloy material and graphite treatment provides outstanding tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-EDS-0.5
DIA-EDS-1
DIA-EDS-1.5
DIA-EDS-2
DIA-EDS-3
DIA-EDS-4
DIA-EDS-5
DIA-EDS-6
DIA-EDS-8
DIA-EDS-10
DIA-EDS-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

96.96 €

4 jours 0.514408504601

92.08 €

4 jours 12.54408504602

92.08 €

4 jours 1.544408504603

92.08 €

4 jours 264408504604

133.79 €

4 jours 386458504606

135.96 €

4 jours 4116458504608

142.46 €

4 jours 5136508504610

142.46 €

4 jours 6136508504612

178.21 €

4 jours 8198608504616

243.75 €

4 jours 102210708504620

275.71 €

4 jours 122612758504622

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminum / Copper / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Dia Coat Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique