• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, miniature, type court MG-EDS-3

2 cannelures, miniature, type court MG-EDS-3
  • Remise sur volume

Uses high toughness carbide alloy with high Young's modulus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EDS-3-0.1
MG-EDS-3-0.2
MG-EDS-3-0.3
MG-EDS-3-0.4
MG-EDS-3-0.5
MG-EDS-3-0.6
MG-EDS-3-0.7
MG-EDS-3-0.8
MG-EDS-3-0.9
MG-EDS-3-0.15
MG-EDS-3-0.25
MG-EDS-3-0.35
MG-EDS-3-0.45
MG-EDS-3-0.55
MG-EDS-3-0.65
MG-EDS-3-0.75
MG-EDS-3-0.85
MG-EDS-3-0.95
MG-EDS-3-1
MG-EDS-3-1.05
MG-EDS-3-1.1
MG-EDS-3-1.2
MG-EDS-3-1.3
MG-EDS-3-1.4
MG-EDS-3-1.5
MG-EDS-3-1.6
MG-EDS-3-1.7
MG-EDS-3-1.8
MG-EDS-3-1.9
MG-EDS-3-1.15
MG-EDS-3-1.25
MG-EDS-3-1.35
MG-EDS-3-1.45
MG-EDS-3-1.55
MG-EDS-3-1.65
MG-EDS-3-1.75
MG-EDS-3-1.85
MG-EDS-3-1.95
MG-EDS-3-2
MG-EDS-3-2.05
MG-EDS-3-2.1
MG-EDS-3-2.2
MG-EDS-3-2.3
MG-EDS-3-2.4
MG-EDS-3-2.5
MG-EDS-3-2.6
MG-EDS-3-2.7
MG-EDS-3-2.8
MG-EDS-3-2.9
MG-EDS-3-2.15
MG-EDS-3-2.25
MG-EDS-3-2.35
MG-EDS-3-2.45
MG-EDS-3-2.55
MG-EDS-3-2.65
MG-EDS-3-2.75
MG-EDS-3-2.85
MG-EDS-3-2.95
MG-EDS-3-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

99.23 €

5 jours 0.10.2With Lead846010~-0.02

66.36 €

4 jours 0.20.6With Lead846020~-0.02

54.87 €

Disponible 5 jours 0.30.8With Lead846030~-0.02

54.87 €

Disponible 4 jours 0.41.2With Lead846040~-0.02

51.51 €

4 jours 0.51.5With Lead846050~-0.02

51.51 €

8 jours 0.61.7With Lead846060~-0.02

48.49 €

5 jours 0.72.2With Lead846070~-0.02

48.49 €

4 jours 0.82.4With Lead846080~-0.02

46.39 €

8 jours 0.92.6With Lead846090~-0.02

92.93 €

5 jours 0.150.3With Lead846310~-0.02

64.60 €

Disponible 4 jours 0.250.8With Lead846320~-0.02

59.36 €

7 jours 0.351.1With Lead846330~-0.02

45.43 €

4 jours 0.451.3With Lead846340~-0.02

45.43 €

4 jours 0.551.7With Lead846350~-0.02

51.51 €

4 jours 0.651.9With Lead846360~-0.02

51.51 €

4 jours 0.752.2With Lead846370~-0.02

49.79 €

4 jours 0.852.4With Lead846380~-0.02

45.36 €

7 jours 0.952.6With Lead846390~-0.02

42.31 €

7 jours 13With Lead846100~-0.02

44.50 €

4 jours 1.053With Lead846400~-0.02

41.97 €

8 jours 1.13.4With Lead846110~-0.02

41.97 €

4 jours 1.23.8With Lead846120~-0.02

41.97 €

Disponible 4 jours 1.33.8With Lead846130~-0.02

39.65 €

Disponible 8 jours 1.44.2With Lead846140~-0.02

39.65 €

4 jours 1.54.2With Lead846150~-0.02

39.65 €

Disponible 5 jours 1.64.8With Lead846160~-0.02

39.65 €

8 jours 1.74.8With Lead846170~-0.02

39.65 €

5 jours 1.85.3With Lead846180~-0.02

39.65 €

5 jours 1.95.3With Lead846190~-0.02

45.36 €

4 jours 1.153.4With Lead846410~-0.02

44.84 €

7 jours 1.253.8With Lead846420~-0.02

42.57 €

4 jours 1.354.2With Lead846430~-0.02

42.57 €

4 jours 1.454.2With Lead846440~-0.02

42.08 €

4 jours 1.554.8With Lead846450~-0.02

42.57 €

4 jours 1.654.8With Lead846460~-0.02

42.57 €

4 jours 1.755.3With Lead846470~-0.02

42.57 €

4 jours 1.855.3With Lead846480~-0.02

39.85 €

4 jours 1.956Sharp Edge846490~-0.02

37.76 €

Disponible 7 jours 26Sharp Edge846200~-0.02

39.85 €

4 jours 2.056Sharp Edge846500~-0.02

37.42 €

5 jours 2.16Sharp Edge846210~-0.02

37.42 €

4 jours 2.26.7Sharp Edge846220~-0.02

37.42 €

4 jours 2.36.7Sharp Edge846230~-0.02

37.42 €

5 jours 2.48Sharp Edge846240~-0.02

37.42 €

8 jours 2.58Sharp Edge846250~-0.02

37.42 €

Disponible 5 jours 2.68Sharp Edge846260~-0.02

37.42 €

Disponible 4 jours 2.78Sharp Edge846270~-0.02

37.42 €

Disponible 5 jours 2.88Sharp Edge846280~-0.02

37.42 €

Disponible 4 jours 2.98Sharp Edge846290~-0.02

39.36 €

4 jours 2.156.7Sharp Edge846510~-0.02

39.85 €

4 jours 2.256.7Sharp Edge846520~-0.02

39.85 €

4 jours 2.356.7Sharp Edge846530~-0.02

39.85 €

4 jours 2.458Sharp Edge846540~-0.02

39.85 €

4 jours 2.558Sharp Edge846550~-0.02

39.85 €

4 jours 2.658Sharp Edge846560~-0.02

39.85 €

4 jours 2.758Sharp Edge846570~-0.02

39.85 €

4 jours 2.858Sharp Edge846580~-0.02

39.85 €

4 jours 2.958Sharp Edge846590~-0.02

37.42 €

Disponible 4 jours 38Sharp Edge846300~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique