Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MG-STDN-1 |
MG-STDN-1.5 |
MG-STDN-2 |
MG-STDN-2.5 |
MG-STDN-3 |
MG-STDN-4 |
MG-STDN-5 |
MG-STDN-6 |
MG-STDN-7 |
MG-STDN-8 |
MG-STDN-9 |
MG-STDN-10 |
MG-STDN-11 |
MG-STDN-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.20 € | 1 | 6 jours | 1 | 3.5 | 4 | 45 | 8502502 | ||
56.20 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 5 | 4 | 45 | 8502503 | ||
56.20 € | 1 | 6 jours | 2 | 7 | 4 | 50 | 8502504 | ||
56.20 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 8502505 | ||
64.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 6 | 50 | 8502506 | |
64.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | 8502508 | |
64.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | 8502510 | |
64.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | 8502512 | |
103.44 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | 8502514 | ||
103.44 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | 8502516 | ||
110.50 € | 1 | 6 jours | 9 | 25 | 10 | 70 | 8502518 | ||
114.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | 8502520 | ||
137.58 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 80 | 8502522 | ||
137.58 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | 8502524 |
Loading...
work material | General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Pas de torsion | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles