Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WX-SHTSS-3 |
WX-SHTSS-3.5 |
WX-SHTSS-4 |
WX-SHTSS-4.5 |
WX-SHTSS-5 |
WX-SHTSS-5.5 |
WX-SHTSS-6 |
WX-SHTSS-6.5 |
WX-SHTSS-7 |
WX-SHTSS-7.5 |
WX-SHTSS-8 |
WX-SHTSS-8.5 |
WX-SHTSS-9 |
WX-SHTSS-9.5 |
WX-SHTSS-10 |
WX-SHTSS-11 |
WX-SHTSS-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.08 € | 1 | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 3017030 | ||
50.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 5.3 | 6 | 50 | 3017035 | |
50.94 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 3017040 | ||
54.59 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 3017045 | ||
54.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3017050 | |
56.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 3017055 | |
56.45 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 50 | 3017060 | ||
65.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 9.8 | 8 | 60 | 3017065 | |
65.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 10.5 | 8 | 60 | 3017070 | |
72.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 11.3 | 8 | 60 | 3017075 | |
72.97 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 60 | 3017080 | ||
79.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 12.8 | 10 | 70 | 3017085 | |
79.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 13.5 | 10 | 70 | 3017090 | |
84.77 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 14.3 | 10 | 70 | 3017095 | ||
84.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 10 | 70 | 3017100 | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 11 | 16.5 | 12 | 75 | 3017110 | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 12 | 75 | 3017120 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles