3 cannelures, type court pour cuivre / alliage d'aluminium CA-ETS

3 cannelures, type court pour cuivre / alliage d'aluminium CA-ETS
  • Remise sur volume
With a wide chip pocket, which has been designed considering the sharpness and chip discharge, it realizes high efficiency machining of grooves and side faces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-ETS-3
CA-ETS-3.5
CA-ETS-4
CA-ETS-4.5
CA-ETS-5
CA-ETS-5.5
CA-ETS-6
CA-ETS-6.5
CA-ETS-7
CA-ETS-7.5
CA-ETS-8
CA-ETS-8.5
CA-ETS-9
CA-ETS-9.5
CA-ETS-10
CA-ETS-10.5
CA-ETS-11
CA-ETS-11.5
CA-ETS-12
CA-ETS-13
CA-ETS-14
CA-ETS-15
CA-ETS-16
CA-ETS-17
CA-ETS-18
CA-ETS-19
CA-ETS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

53.10 €

1 Disponible 6 jours 386508502806

42.71 €

1 6 jours 3.586508502807

55.80 €

1 Disponible 6 jours 4116508502808

46.93 €

1 6 jours 4.5116508502809

61.40 €

1 Disponible 6 jours 5136508502810

48.79 €

1 6 jours 5.5136508502811

63.80 €

1 Disponible 6 jours 6136508502812

59.59 €

1 6 jours 6.5168608502813

59.59 €

1 6 jours 7168608502814

59.59 €

1 6 jours 7.5168608502815

86.20 €

1 Disponible 6 jours 8198608502816

80.48 €

1 6 jours 8.51910708502817

80.48 €

1 6 jours 91910708502818

80.48 €

1 6 jours 9.51910708502819

107.10 €

1 Disponible 6 jours 102210708502820

106.94 €

1 Disponible 6 jours 10.52212758502850

106.94 €

1 Disponible 6 jours 112212758502821

106.94 €

1 Disponible 6 jours 11.52212758502851

149.30 €

1 Disponible 6 jours 122612758502822

101.29 €

1 6 jours 132612858502823

142.46 €

1 6 jours 142612858502824

147.88 €

1 6 jours 152616908502825

267.90 €

1 6 jours 1632161008502826

227.50 €

1 6 jours 1732161008502827

227.50 €

1 6 jours 1832161008502828

263.79 €

1 6 jours 1932201008502829

458.90 €

1 6 jours 2038201058502830

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique