• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

4 cannelures, type extra-long MG-EXML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EXML-3
MG-EXML-4
MG-EXML-5
MG-EXML-5X50
MG-EXML-6
MG-EXML-6X50
MG-EXML-8
MG-EXML-8X50
MG-EXML-10
MG-EXML-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

69.96 €

1 6 jours 3206608539356

81.91 €

1 6 jours 4326708539358

96.93 €

1 Disponible 6 jours 5406808539360

108.75 €

1 6 jours 550690-

102.65 €

1 6 jours 6406808539362

120.08 €

1 6 jours 650690-

118.62 €

1 6 jours 86381108539366

159.83 €

1 6 jours 8501095-

151.12 €

1 6 jours 1075101258539370

211.79 €

1 6 jours 1290121508539374

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique