• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

4 cannelures, type court WX-EMS

4 cannelures, type court WX-EMS
General-purpose 4-flute end mill in which high toughness carbide is used as the base material. Can be used for a wide range of work materials and enables highly reliable processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-EMS-2
WX-EMS-2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

22.74 €

1 6 jours 263013020

22.40 €

1 6 jours 2.583013025

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique