Super-revêtement WXL, multi-cannelures, type court WXL-EMS

Super-revêtement WXL, multi-cannelures, type court WXL-EMS
  • Remise sur volume
The hard lubricant film WXL coating enables cutting a wide range of materials such as general steel, hardened steel, and copper alloys. Recommended for both wet and dry work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXL-EMS-1
WXL-EMS-1.5
WXL-EMS-2
WXL-EMS-2.5
WXL-EMS-3
WXL-EMS-3.5
WXL-EMS-4
WXL-EMS-4.5
WXL-EMS-5
WXL-EMS-6
WXL-EMS-7
WXL-EMS-8
WXL-EMS-9
WXL-EMS-10
WXL-EMS-12
WXL-EMS-14
WXL-EMS-15
WXL-EMS-16
WXL-EMS-18
WXL-EMS-20
WXL-EMS-25
WXL-EMS-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

62.60 €

1 Disponible 6 jours 12.5440Arête vive31305100~-0.02

62.60 €

1 Disponible 6 jours 1.54440Arête vive31305150~-0.02

42.20 €

1 Disponible 6 jours 26440Arête vive31305200~-0.02

42.20 €

1 Disponible 6 jours 2.58440Arête vive31305250~-0.02

44.10 €

1 Disponible 6 jours 38645Arête vive31305300~-0.02

82.60 €

1 Disponible 6 jours 3.510645Arête vive31305350~-0.02

49.70 €

1 Disponible 6 jours 411645Arête vive31305400~-0.02

89.10 €

1 Disponible 6 jours 4.511645Arête vive31305450~-0.02

51.10 €

1 Disponible 6 jours 513650Arête vive31305500~-0.02

53.90 €

1 Disponible 6 jours 613650Arête vive31305600~-0.02

110.00 €

1 Disponible 6 jours 716860Arête vive31305700~-0.02

81.80 €

1 Disponible 6 jours 819860Arête vive31305800~-0.02

143.50 €

1 6 jours 9191070Arête vive31305900~-0.02

109.50 €

1 Disponible 6 jours 10221070Arête vive31306000~-0.02

137.40 €

1 Disponible 6 jours 12261275Arête vive31306200~-0.02

321.10 €

1 6 jours 14261285Avec engagement31306400~-0.03

590.30 €

1 6 jours 15261690Avec engagement31306500~-0.03

458.20 €

1 Disponible 6 jours 163216100Avec engagement31306600~-0.03

618.70 €

1 6 jours 183216100Avec engagement31306800~-0.03

678.20 €

1 6 jours 203820105Avec engagement31307000~-0.03

1,009.20 €

1 6 jours 254525120Avec engagement31307500~-0.03

1,487.70 €

1 6 jours 304532125Avec engagement31308000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique