4 cannelures, type extra-court FX-MG-EMSS

4 cannelures, type extra-court FX-MG-EMSS
Blade length is 1.5 times the blade diameter, an ultra-short blade that is ideal for high speed machining with high speed machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-EMSS-3
FX-MG-EMSS-3.5
FX-MG-EMSS-4
FX-MG-EMSS-4.5
FX-MG-EMSS-5
FX-MG-EMSS-5.5
FX-MG-EMSS-6
FX-MG-EMSS-8
FX-MG-EMSS-10
FX-MG-EMSS-12
FX-MG-EMSS-14
FX-MG-EMSS-15
FX-MG-EMSS-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

70.14 €

1 6 jours 34.565084080300~-0.02

79.86 €

1 6 jours 3.55.265084080350~-0.02

72.81 €

1 6 jours 4665084080400~-0.02

85.59 €

1 6 jours 4.56.865084080450~-0.02

77.43 €

1 6 jours 57.565084080500~-0.02

93.48 €

1 6 jours 5.58.265084080550~-0.02

84.73 €

1 6 jours 6965084080600~-0.02

104.56 €

1 6 jours 81286084080800~-0.02

100.84 €

1 6 jours 1015107084081000~-0.02

122.29 €

1 6 jours 1218127584081200~-0.02

206.41 €

1 6 jours 1421128584081400~-0.03

225.29 €

1 6 jours 1523169084081500~-0.03

267.35 €

1 6 jours 16241610084081600~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique