• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

4 cannelures, tige mince, type court FX-SS-EMS

4 cannelures, tige mince, type court FX-SS-EMS
  • Remise sur volume

Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-SS-EMS-6X90X15X5
FX-SS-EMS-8X100X20X7
FX-SS-EMS-10X100X25X9
FX-SS-EMS-12X110X30X11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

181.90 €

Disponible 4 jours 61559084085060~-0.02

228.90 €

4 jours 820710084085080~-0.02

299.00 €

4 jours 1025910084085100~-0.02

369.70 €

4 jours 12301111084085120~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique