4 cannelures, type court pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-EMS

4 cannelures, type court pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-EMS
CrN coating and sharp blade shape enables precision finish of copper and copper alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-EMS-3
CRN-EMS-4
CRN-EMS-5
CRN-EMS-8
CRN-EMS-10
CRN-EMS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

69.29 €

1 6 jours 386708530330

72.45 €

1 6 jours 4116808530340

88.75 €

1 10 jours 5136908530350

90.54 €

1 6 jours 81981108530380

117.14 €

1 6 jours 1022101258530400

152.34 €

1 6 jours 1226121408530420

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating CrN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique