• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

4 cannelures, type court (modèle antivibration, multifonction) UP-PHS

4 cannelures, type court (modèle antivibration, multifonction) UP-PHS
  • Remise sur volume

A multi-functional end mill which minimizes chatter to allow highly efficient machining of grooves and side walls.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UP-PHS-3
UP-PHS-4
UP-PHS-5
UP-PHS-6
UP-PHS-8
UP-PHS-10
UP-PHS-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

74.90 €

Disponible 5 jours 3866085290300~-0.02

78.80 €

Disponible 5 jours 41166085290400~-0.02

83.90 €

Disponible 4 jours 51366085290500~-0.02

91.70 €

Disponible 4 jours 61366085290600~-0.02

112.30 €

Disponible 5 jours 81988085290800~-0.02

151.00 €

Disponible 5 jours 1022108085291000~-0.02

189.80 €

5 jours 12261210085291200~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique