4 cannelures, type moyen WX-PHN

4 cannelures, type moyen WX-PHN
Next generation high torsion end mill with medium blade length, great chip discharge performance, and high blade rigidity. Applicable to a wide range of work materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-PHN-3
WX-PHN-4
WX-PHN-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

62.60 €

1 6 jours 3103015630

67.96 €

1 6 jours 4143015640

74.76 €

1 6 jours 5173015650

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique