4 cannelures, longue tige, type standard pour graphite GF-LS-EMR

4 cannelures, longue tige, type standard pour graphite GF-LS-EMR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-LS-EMR-2
GF-LS-EMR-3
GF-LS-EMR-4
GF-LS-EMR-5
GF-LS-EMR-6
GF-LS-EMR-7
GF-LS-EMR-8
GF-LS-EMR-9
GF-LS-EMR-10
GF-LS-EMR-11
GF-LS-EMR-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

114.56 €

1 6 jours 21041002585269221.9

114.56 €

1 6 jours 31541004085269232.9

124.87 €

1 6 jours 42041006085269243.9

135.16 €

1 6 jours 52561407085269254.8

141.18 €

1 6 jours 63061408085269265.8

152.34 €

1 6 jours 7356160-8526927-

176.36 €

1 6 jours 840816010085269287.8

195.26 €

1 6 jours 9458180-8526929-

228.73 €

1 6 jours 10501018012085269309.7

254.48 €

1 6 jours 115510200-8526931-

292.25 €

1 6 jours 126512200130852693211.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique