• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Multi-cannelures, type court (haute rigidité) FXS-EMS

Multi-cannelures, type court (haute rigidité) FXS-EMS
High-speed machining end mill with extremely high tool rigidity. High speed machining of hardened steel is also possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-EMS-1.5
FXS-EMS-2
FXS-EMS-2.5
FXS-EMS-3
FXS-EMS-3.5
FXS-EMS-4.5
FXS-EMS-5
FXS-EMS-5.5
FXS-EMS-8
FXS-EMS-10
FXS-EMS-12
FXS-EMS-14
FXS-EMS-15
FXS-EMS-16
FXS-EMS-18
FXS-EMS-20
FXS-EMS-25
FXS-EMS-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

97.37 €

1 6 jours 1.55466085175150~-0.02

92.64 €

1 10 jours 27466085175200~-0.02

86.32 €

1 6 jours 2.58466085175250~-0.02

76.59 €

1 6 jours 310466085175300~-0.02

80.84 €

1 6 jours 3.512466085175350~-0.02

86.32 €

1 6 jours 4.515466085175450~-0.02

85.93 €

1 10 jours 515466085175500~-0.02

93.48 €

1 10 jours 5.515466085175550~-0.02

114.77 €

1 6 jours 820687085175800~-0.02

106.85 €

1 6 jours 10256108085176000~-0.02

135.16 €

1 6 jours 12306129085176200~-0.02

212.42 €

1 6 jours 143561610085176400~-0.03

225.29 €

1 6 jours 154061610585176500~-0.03

268.21 €

1 6 jours 164061610585176600~-0.03

355.76 €

1 6 jours 184062011085176800~-0.03

390.09 €

1 6 jours 204562011085177000~-0.03

787.51 €

1 6 jours 255082512585177500~-0.03

996.94 €

1 6 jours 305583214085178000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Type Carré Coating TiAlN
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique