2 cannelures, long cou, type court FX-LN-EDS-6

2 cannelures, long cou, type court FX-LN-EDS-6
End mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-LN-EDS-6-0.5X2.5
FX-LN-EDS-6-0.6X3
FX-LN-EDS-6-0.8X4
FX-LN-EDS-6-1X5
FX-LN-EDS-6-1.2X6
FX-LN-EDS-6-1.4X7
FX-LN-EDS-6-1.5X7.5
FX-LN-EDS-6-1.6X8
FX-LN-EDS-6-1.8X9
FX-LN-EDS-6-2X10
FX-LN-EDS-6-2.5X12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)

80.59 €

1 6 jours 0.50.72.5Avec engagement85442050.45

80.59 €

1 6 jours 0.60.93Avec engagement85442060.55

79.62 €

1 6 jours 0.81.24Avec engagement85442080.75

70.02 €

1 6 jours 11.55Avec engagement85442100.95

78.29 €

1 6 jours 1.21.86Avec engagement85442121.15

80.84 €

1 6 jours 1.42.17Avec engagement85442141.35

70.62 €

1 6 jours 1.52.37.5Avec engagement85442151.45

80.84 €

1 6 jours 1.62.48Avec engagement85442161.55

80.84 €

1 6 jours 1.82.79Avec engagement85442181.75

65.64 €

1 6 jours 2310Arête vive85442201.95

66.49 €

1 6 jours 2.53.712.5Arête vive85442252.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique