2 cannelures, long cou, type court (type nervure profonde) WX-LN-EDS

2 cannelures, long cou, type court (type nervure profonde) WX-LN-EDS
  • Remise sur volume
Ideal for rib groove machining or machining detailed components when there is a problem with interference, etc. Select the effective length according to the processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-LN-EDS-0.1X0.3
WX-LN-EDS-0.1X0.5
WX-LN-EDS-0.1X1
WX-LN-EDS-0.2X0.5
WX-LN-EDS-0.2X1
WX-LN-EDS-0.2X1.5
WX-LN-EDS-0.2X2
WX-LN-EDS-0.2X2.5
WX-LN-EDS-0.2X3
WX-LN-EDS-0.2X3.5
WX-LN-EDS-0.2X4
WX-LN-EDS-0.3X1
WX-LN-EDS-0.3X1.5
WX-LN-EDS-0.3X2
WX-LN-EDS-0.3X2.5
WX-LN-EDS-0.3X3
WX-LN-EDS-0.3X4
WX-LN-EDS-0.3X5
WX-LN-EDS-0.3X6
WX-LN-EDS-0.3X9
WX-LN-EDS-0.4X1.5
WX-LN-EDS-0.4X2
WX-LN-EDS-0.4X3
WX-LN-EDS-0.4X4
WX-LN-EDS-0.4X5
WX-LN-EDS-0.4X6
WX-LN-EDS-0.4X7
WX-LN-EDS-0.4X8
WX-LN-EDS-0.4X9
WX-LN-EDS-0.4X10
WX-LN-EDS-0.4X12
WX-LN-EDS-0.5X1.5
WX-LN-EDS-0.5X2
WX-LN-EDS-0.5X3
WX-LN-EDS-0.5X4
WX-LN-EDS-0.5X5
WX-LN-EDS-0.5X6
WX-LN-EDS-0.5X7
WX-LN-EDS-0.5X8
WX-LN-EDS-0.5X9
WX-LN-EDS-0.5X10
WX-LN-EDS-0.5X12
WX-LN-EDS-0.5X15
WX-LN-EDS-0.6X2
WX-LN-EDS-0.6X3
WX-LN-EDS-0.6X4
WX-LN-EDS-0.6X5
WX-LN-EDS-0.6X6
WX-LN-EDS-0.6X7
WX-LN-EDS-0.6X8
WX-LN-EDS-0.6X10
WX-LN-EDS-0.6X12
WX-LN-EDS-0.6X15
WX-LN-EDS-0.6X18
WX-LN-EDS-0.7X2
WX-LN-EDS-0.7X4
WX-LN-EDS-0.7X6
WX-LN-EDS-0.7X8
WX-LN-EDS-0.7X10
WX-LN-EDS-0.8X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)

96.64 €

1 6 jours 0.10.154450.3Avec engagement30201000.085

105.29 €

1 6 jours 0.10.154450.5Avec engagement30201010.085

92.26 €

1 6 jours 0.10.154451Avec engagement30201020.085

72.33 €

1 6 jours 0.20.34450.5Avec engagement30202010.18

78.78 €

1 6 jours 0.20.34451Avec engagement30202020.18

96.64 €

1 6 jours 0.20.34451.5Avec engagement30202030.18

105.29 €

1 6 jours 0.20.34452Avec engagement30202040.18

109.29 €

1 Disponible 6 jours 0.20.34452.5Avec engagement30202050.18

109.29 €

1 Disponible 6 jours 0.20.34453Avec engagement30202060.18

117.93 €

1 6 jours 0.20.34453.5Avec engagement30202070.18

89.68 €

1 6 jours 0.20.34454Avec engagement30202080.18

63.94 €

1 6 jours 0.30.454451Avec engagement30203020.28

63.94 €

1 6 jours 0.30.454451.5Avec engagement30203030.28

78.78 €

1 6 jours 0.30.454452Avec engagement30203040.28

84.73 €

1 6 jours 0.30.454452.5Avec engagement30203050.28

84.73 €

1 6 jours 0.30.454453Avec engagement30203060.28

92.64 €

1 6 jours 0.30.454454Avec engagement30203080.28

92.64 €

1 6 jours 0.30.454455Avec engagement30203100.28

103.70 €

1 6 jours 0.30.454456Avec engagement30203120.28

109.29 €

1 Disponible 6 jours 0.30.454459Avec engagement30203180.28

47.76 €

1 6 jours 0.40.64451.5Avec engagement30204030.37

47.76 €

1 6 jours 0.40.64452Avec engagement30204040.37

78.78 €

1 6 jours 0.40.64453Avec engagement30204060.37

47.76 €

1 6 jours 0.40.64454Avec engagement30204080.37

47.76 €

1 6 jours 0.40.64455Avec engagement30204100.37

57.62 €

1 6 jours 0.40.64456Avec engagement30204120.37

70.38 €

1 6 jours 0.40.64457Avec engagement30204140.37

101.39 €

1 6 jours 0.40.64458Avec engagement30204160.37

101.39 €

1 6 jours 0.40.64459Avec engagement30204180.37

109.29 €

1 Disponible 6 jours 0.40.644510Avec engagement30204200.37

109.29 €

1 Disponible 6 jours 0.40.644512Avec engagement30204240.37

34.27 €

1 6 jours 0.50.74451.5Avec engagement30205010.45

34.27 €

1 6 jours 0.50.74452Avec engagement30205020.45

34.27 €

1 6 jours 0.50.74453Avec engagement30205030.45

34.27 €

1 6 jours 0.50.74454Avec engagement30205040.45

34.27 €

1 6 jours 0.50.74455Avec engagement30205050.45

34.27 €

1 6 jours 0.50.74456Avec engagement30205060.45

55.54 €

1 6 jours 0.50.74457Avec engagement30205070.45

55.54 €

1 6 jours 0.50.74458Avec engagement30205080.45

55.54 €

1 6 jours 0.50.74459Avec engagement30205090.45

55.54 €

1 6 jours 0.50.744510Avec engagement30205100.45

66.25 €

1 6 jours 0.50.744512Avec engagement30205120.45

70.38 €

1 6 jours 0.50.745015Avec engagement30205150.45

34.27 €

1 6 jours 0.60.94452Avec engagement30206020.55

34.27 €

1 6 jours 0.60.94453Avec engagement30206030.55

34.27 €

1 6 jours 0.60.94454Avec engagement30206040.55

34.27 €

1 6 jours 0.60.94455Avec engagement30206050.55

34.27 €

1 6 jours 0.60.94456Avec engagement30206060.55

44.84 €

1 6 jours 0.60.94457Avec engagement30206070.55

55.54 €

1 6 jours 0.60.94458Avec engagement30206080.55

68.92 €

1 6 jours 0.60.944510Avec engagement30206100.55

78.29 €

1 6 jours 0.60.944512Avec engagement30206120.55

87.89 €

1 6 jours 0.60.945015Avec engagement30206150.55

95.80 €

1 6 jours 0.60.945018Avec engagement30206180.55

34.27 €

1 6 jours 0.714452Avec engagement30207020.65

34.27 €

1 6 jours 0.714454Avec engagement30207040.65

34.27 €

1 6 jours 0.714456Avec engagement30207060.65

48.74 €

1 6 jours 0.714458Avec engagement30207080.65

55.54 €

1 6 jours 0.7144510Avec engagement30207100.65

37.31 €

1 6 jours 0.81.24454Avec engagement30208040.75

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique