Fraises en bout / à double tranchant / à 2 tranchants / col long / type court pour cuivre/alliage d'aluminium/plastique / CRN-LN-EDS

Fraises en bout / à double tranchant / à 2 tranchants / col long / type court pour cuivre/alliage d'aluminium/plastique / CRN-LN-EDS
Short blade with long neck shape and high rigidity that enables high efficiency, high precision machining even with large blade exposure. Ideal for high-speed / high-precision machining of copper electrodes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-LN-EDS-0.5X2.5
CRN-LN-EDS-0.5X3
CRN-LN-EDS-0.5X4
CRN-LN-EDS-0.5X5
CRN-LN-EDS-0.6X3
CRN-LN-EDS-0.6X6
CRN-LN-EDS-0.8X4
CRN-LN-EDS-0.8X8
CRN-LN-EDS-1X3
CRN-LN-EDS-1X4
CRN-LN-EDS-1X5
CRN-LN-EDS-1X6
CRN-LN-EDS-1X7
CRN-LN-EDS-1X8
CRN-LN-EDS-1X9
CRN-LN-EDS-1X10
CRN-LN-EDS-1.5X7.5
CRN-LN-EDS-2X10
CRN-LN-EDS-2X12
CRN-LN-EDS-2X14
CRN-LN-EDS-2X16
CRN-LN-EDS-2X18
CRN-LN-EDS-2X20
CRN-LN-EDS-2.5X12.5
CRN-LN-EDS-2.5X17.5
CRN-LN-EDS-2.5X25
CRN-LN-EDS-3X15
CRN-LN-EDS-3X30
CRN-LN-EDS-4X20
CRN-LN-EDS-5X25
CRN-LN-EDS-6X30
CRN-LN-EDS-8X40
CRN-LN-EDS-10X50
CRN-LN-EDS-12X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

62.97 €

1 6 jours 0.50.76602.585300050.45

62.97 €

1 6 jours 0.50.7660385315530.45

62.97 €

1 6 jours 0.50.7660485315540.45

62.97 €

1 6 jours 0.50.7660585315550.45

62.97 €

1 6 jours 0.60.9660385315630.55

62.97 €

1 6 jours 0.60.9660685315660.55

62.97 €

1 6 jours 0.81.2660485300080.75

62.97 €

1 6 jours 0.81.2660885315880.75

62.97 €

1 6 jours 11.5660385316030.95

62.97 €

1 6 jours 11.5660485316040.95

62.97 €

1 6 jours 11.5660585300100.95

62.97 €

1 6 jours 11.5660685316060.95

62.97 €

1 6 jours 11.5660785316070.95

62.97 €

1 6 jours 11.5660885316080.95

62.97 €

1 6 jours 11.5660985316090.95

62.97 €

1 6 jours 11.56601085316100.95

62.97 €

1 6 jours 1.52.36607.585300151.45

62.97 €

1 6 jours 236601085300201.95

62.97 €

1 6 jours 236701285317121.95

62.97 €

1 6 jours 236701485317141.95

62.97 €

1 6 jours 236701685317161.95

62.97 €

1 6 jours 236701885317181.95

62.97 €

1 6 jours 236702085317201.95

62.97 €

1 6 jours 2.53.767012.585300252.4

62.97 €

1 6 jours 2.53.767017.585317532.4

62.97 €

1 6 jours 2.53.76702585317562.4

62.97 €

1 6 jours 34.56701585300302.85

63.31 €

1 6 jours 34.56803085318302.85

66.00 €

1 6 jours 466802085300403.85

79.75 €

1 6 jours 57.56902585300504.85

86.66 €

1 6 jours 696903085300605.85

116.68 €

1 10 jours 81281104085300807.85

106.85 €

1 10 jours 1015101255085301009.85

138.85 €

1 6 jours 12181214060853012011.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating CrN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique