Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX-SS-EBD-R3X120X12X5 |
FX-SS-EBD-R4X130X14X7 |
FX-SS-EBD-R5X150X18X9 |
FX-SS-EBD-R6X160X22X11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 120 | 5 | 6 | 8408556 | |
321.10 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 130 | 7 | 8 | 8408558 | ||
432.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | 150 | 9 | 10 | 8408560 | |
555.20 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 160 | 11 | 12 | 8408562 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles