Fraise hémisphérique à 2 cannelures, type miniature MG-EBD-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EBD-3-R0.05X0.1
MG-EBD-3-R0.075X0.15
MG-EBD-3-R0.1X0.2
MG-EBD-3-R0.2X0.4
MG-EBD-3-R0.3X0.6
MG-EBD-3-R0.4X0.8
MG-EBD-3-R0.5X1
MG-EBD-3-R0.6X1.2
MG-EBD-3-R0.7X1.4
MG-EBD-3-R0.8X1.6
MG-EBD-3-R0.9X1.8
MG-EBD-3-R0.15X0.3
MG-EBD-3-R0.25X0.5
MG-EBD-3-R0.35X0.7
MG-EBD-3-R0.45X0.9
MG-EBD-3-R0.55X1.1
MG-EBD-3-R0.65X1.3
MG-EBD-3-R0.75X1.5
MG-EBD-3-R0.85X1.7
MG-EBD-3-R0.95X1.9
MG-EBD-3-R0.125X0.25
MG-EBD-3-R0.175X0.35
MG-EBD-3-R1X2
MG-EBD-3-R1.05X2.1
MG-EBD-3-R1.1X2.2
MG-EBD-3-R1.2X2.4
MG-EBD-3-R1.3X2.6
MG-EBD-3-R1.4X2.8
MG-EBD-3-R1.5X3
MG-EBD-3-R1.15X2.3
MG-EBD-3-R1.25X2.5
MG-EBD-3-R1.35X2.7
MG-EBD-3-R1.45X2.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

96.54 €

1 6 jours 0.050.20.186271

91.40 €

1 6 jours 0.0750.30.1586301

100.54 €

1 6 jours 0.10.40.286272

84.73 €

1 6 jours 0.20.80.486274

78.53 €

1 6 jours 0.31.10.686276

74.03 €

1 6 jours 0.420.886278

64.79 €

1 6 jours 0.52.5186280

64.79 €

1 6 jours 0.631.286282

64.79 €

1 6 jours 0.73.51.486284

64.79 €

1 6 jours 0.841.686286

64.79 €

1 6 jours 0.94.51.886288

84.73 €

1 6 jours 0.150.60.386273

78.53 €

1 6 jours 0.251.10.586275

74.03 €

1 6 jours 0.351.50.786277

64.79 €

1 6 jours 0.452.20.986279

64.79 €

1 6 jours 0.5531.186281

64.79 €

1 6 jours 0.653.51.386283

64.79 €

1 6 jours 0.7541.586285

64.79 €

1 6 jours 0.854.51.786287

64.79 €

1 6 jours 0.9551.986289

100.54 €

1 6 jours 0.1250.50.2586302

84.73 €

1 6 jours 0.1750.70.3586303

64.79 €

1 6 jours 15286290

64.79 €

1 6 jours 1.0562.186291

64.79 €

1 6 jours 1.162.286292

64.79 €

1 6 jours 1.262.486294

64.79 €

1 6 jours 1.382.686296

64.79 €

1 6 jours 1.482.886298

64.79 €

1 6 jours 1.58386300

64.79 €

1 6 jours 1.1562.386293

64.79 €

1 6 jours 1.2562.586295

64.79 €

1 6 jours 1.3582.786297

64.79 €

1 6 jours 1.4582.986299

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique