2 cannelures, type hémisphérique CBN-EBD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBN-EBD-R3X6
CBN-EBD-R4X8
CBN-EBD-R5X10
CBN-EBD-R6X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

235.08 €

1 6 jours 3490668525406

257.83 €

1 6 jours 45100888525408

279.50 €

1 6 jours 5610010108525410

321.75 €

1 6 jours 6711012128525412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Fonte Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Underneck length (ℓ1)(mm) 20 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique