• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type hémisphérique DLC-EBD

2 cannelures, type hémisphérique DLC-EBD
  • Remise sur volume

Ultra-smooth DLC coating prevents welding adhesion. Achieves high speed in shape machining of aluminum alloys, while also obtaining a smooth surface finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLC-EBD-R0.5
DLC-EBD-R1
DLC-EBD-R1.5
DLC-EBD-R2
DLC-EBD-R3
DLC-EBD-R4
DLC-EBD-R5
DLC-EBD-R6
DLC-EBD-R8
DLC-EBD-R10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

78.33 €

4 jours 0.52.55048528401Available

86.20 €

Disponible 4 jours 155068528402Available

86.20 €

Disponible 4 jours 1.586068528403Available

86.20 €

Disponible 4 jours 287068528404Available

93.69 €

7 jours 3129068528406Available

96.42 €

4 jours 41410088528408Available

115.38 €

4 jours 518100108528410Available

141.92 €

4 jours 622110128528412Available

291.42 €

4 jours 830140168528416Available

440.92 €

4 jours 1038160208528420Available

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique