• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type hémisphérique FX-MG-EBD

2 cannelures, type hémisphérique FX-MG-EBD
  • Remise sur volume

Machining is possible with a wide range of materials, from general materials to hardened steel. Also usable with high-speed machining center.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-EBD-R0.5X1
FX-MG-EBD-R0.6X1.2
FX-MG-EBD-R0.7X1.4
FX-MG-EBD-R0.8X1.6
FX-MG-EBD-R0.9X1.8
FX-MG-EBD-R0.75X1.5
FX-MG-EBD-R1X2
FX-MG-EBD-R1.5X3
FX-MG-EBD-R1.25X2.5
FX-MG-EBD-R1.75X3.5
FX-MG-EBD-R2X4
FX-MG-EBD-R2X4-4
FX-MG-EBD-R2.5X5
FX-MG-EBD-R2.25X4.5
FX-MG-EBD-R2.75X5.5
FX-MG-EBD-R3X6
FX-MG-EBD-R3.5X7
FX-MG-EBD-R3.25X6.5
FX-MG-EBD-R3.75X7.5
FX-MG-EBD-R4X8
FX-MG-EBD-R4.5X9
FX-MG-EBD-R4.25X8.5
FX-MG-EBD-R4.75X9.5
FX-MG-EBD-R5X10
FX-MG-EBD-R5.5X11
FX-MG-EBD-R6X12
FX-MG-EBD-R6.5X13
FX-MG-EBD-R7X14
FX-MG-EBD-R7.5X15
FX-MG-EBD-R8X16
FX-MG-EBD-R9X18
FX-MG-EBD-R10X20
FX-MG-EBD-R12.5X25
FX-MG-EBD-R15X30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

98.23 €

4 jours 0.52.550418521010Available

104.56 €

7 jours 0.635041.28521012Available

104.56 €

7 jours 0.73.55041.48521014Available

104.56 €

7 jours 0.845041.68521016Available

104.56 €

7 jours 0.94.55041.88521018Available

104.56 €

7 jours 0.7545041.58521015Available

93.48 €

7 jours 1550628521020Available

100.54 €

7 jours 1.5860638521030Available

114.04 €

7 jours 1.2566062.58521025Available

119.51 €

Disponible 7 jours 1.7587063.58521035Available

100.54 €

4 jours 2870648521040Available

95.07 €

7 jours 2860448521041Available

116.34 €

7 jours 2.51080658521050Available

91.40 €

Disponible 7 jours 2.25108064.58521045Available

97.40 €

Disponible 7 jours 2.75129065.58521055Available

113.18 €

7 jours 31290668521060Available

100.84 €

Disponible 7 jours 3.51490678521070Available

109.42 €

7 jours 3.25149066.58521065Available

117.14 €

7 jours 3.75149067.58521075Available

102.55 €

Disponible 7 jours 414100888521080Available

143.75 €

Disponible 7 jours 4.518100898521090Available

143.75 €

Disponible 7 jours 4.251810088.58521085Available

153.20 €

Disponible 7 jours 4.751810089.58521095Available

131.74 €

Disponible 7 jours 51810010108521100Available

176.36 €

Disponible 7 jours 5.52210010118521110Available

168.65 €

Disponible 7 jours 62211012128521120Available

198.68 €

7 jours 6.52611012138521130Available

275.08 €

7 jours 72611012148521140Available

281.08 €

Disponible 7 jours 7.53011012158521150Available

359.20 €

Disponible 7 jours 83014016168521160Available

448.46 €

7 jours 93414016188521180Available

564.34 €

7 jours 103816020208521200Available

1,039.86 €

7 jours 12.55018025258521250Available

1,245.86 €

7 jours 155518025308521300Available

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique