2 cannelures, type hémisphérique à ultra-haute précision (type robuste) WXE-HS-EBD

2 cannelures, type hémisphérique à ultra-haute précision (type robuste) WXE-HS-EBD
Ultra-high grade accuracy and precision ball end mill series for better craftsmanship. Short length that perfectly fits the HSK shrink holder. The product accuracy warranty sheet is included for HP3 specification types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WXE-HS-EBD-R4X16-HP3

Référence pièce
WXE-HS-EBD-R4X16-HP3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.67 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 4 Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre
Blade length (ℓ)(mm) 8 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 60 Underneck length (ℓ1)(mm) 16 Shank diameter (d)(mm) 8
R Precision(μm) -0.003~+0.003 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R Tool No. 3040680
With/Without Torsion Available Neck diameter(mm) 7.9 Accuracy HP3

Vous vous trouvez sur la page de 2 cannelures, type hémisphérique à ultra-haute précision (type robuste) WXE-HS-EBD, le numéro d'article est le suivant: WXE-HS-EBD-R4X16-HP3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WXE-HS-EBD-R4X16-HP3.

Assistance technique